Easy Altivar 310
Zoptymalizowane napędy dla maszyn o mocy od 0,37 do 22 kW
Funkcje
Napędy Altivar Easy 310 są częścią linii Easy, podstawowych produktów automatyki i sterowania od światowego lidera.
Kiedy wystarczająco jest w sam raz!
Produkty dopasowane do potrzeb
- Optymalna przestrzeń montażowa: Mała powierzchnia podstawy i montaż obok siebie dla jeszcze większej oszczędności miejsca w szafie
- Optymalizacja czasu i kosztów: zminimalizowanie czasu instalacji i debugowania dzięki koncepcji Plug & Play, wyraźnemu oznaczeniu zacisków zasilania i etykiet przyłączeniowych, przejrzystemu schematowi elektrycznemu, krótkiemu projektowi menu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi
- Oszczędność kosztów serwisowych: komponenty są zaprojektowane tak, aby wytrzymać dziesięć lat, nawet w trudnych warunkach.
- Koncentracja na najważniejszych funkcjach bez kompromisów w zakresie jakości
Łatwość
- Łatwa instalacja: szybsza i łatwiejsza instalacja dzięki zintegrowanej komunikacji Modbus i licznym, łatwym do identyfikacji oznaczeniom
- Łatwa konfiguracja i obsługa: krótka etykieta menu naklejona na produkcie i pełna lista parametrów; możliwość konfiguracji w całkowicie bezpieczny sposób przy wyłączonym zasilaniu, nawet w opakowaniu, za pomocą konsoli Multi-Loader; przewodnik szybkiego startu dla natychmiastowej konfiguracji
- Łatwa konserwacja: wentylator chłodzący może być wymieniony bez użycia narzędzi
Wytrzymałość w każdej sytuacji
- Solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach: system przepływu powietrza i odporność na zakłócenia zasilania zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać nawet w najtrudniejszych warunkach; wszystkie karty są standardowo powlekane; możliwość pracy w temperaturach do 55°C bez obniżania wartości znamionowych; komponenty o długiej żywotności (żywotność 10 lat)
- Jeszcze lepsza ochrona i wydajność silników: możliwość dostosowania do różnych silników i różnych ciężkich obciążeń; ochrona napędu w przypadku zwarcia na stopniu zasilania
Dostępność
- Wspierany przez serwis Schneider Electric, światowego lidera w dziedzinie automatyki i sterowania
- Szeroka dostępność w ramach rozbudowanej sieci dystrybucji
Korzyści
Przedstawiamy linię Easy, podstawowe produkty automatyki i sterowania od światowego lidera w dziedzinie automatyki.
Napędy Altivar Easy 310 to produkty klasy podstawowej, które są idealnie dopasowane do specyficznych wymagań rynków wschodzących.
Innymi słowy, odpowiadają na następujące wyzwania: dopasowanie do celu w przystępnej cenie, bez kompromisów w zakresie łatwości, solidności, dostępności i usług.
Przedstawiamy linię Easy, podstawowe produkty automatyki i sterowania od światowego lidera w dziedzinie automatyki.
Napędy Altivar Easy 310 to produkty klasy podstawowej, które są idealnie dopasowane do specyficznych wymagań rynków wschodzących.
Innymi słowy, odpowiadają na następujące wyzwania: dopasowanie do celu w przystępnej cenie, bez kompromisów w zakresie łatwości, solidności, dostępności i usług.
Zastosowania
Napęd Altivar Easy 310 zawiera funkcje, które są odpowiednie dla najbardziej powszechnych zastosowań, w tym:
- maszyny tekstylne
- Obrabiarki
- Maszyny do produkcji drewna
- Obróbka materiałów
- Maszyny pakujące i drukujące
- Maszyny ceramiczne
- Ogólne sterowanie maszynami