Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Harmony XB4

Przyciski i lampki Ø22 mm - metalowe, modułowe

Przyciski i lampki Harmony XB4 metalu łączą prostotę instalacji, elastyczność i wytrzymałość, aby sprostać większości zastosowań przemysłowych.

Harmony XB4
      • 60 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CB006 Schneider Electric

          DL1CB006

          Żarówka przezroczysta 6V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CB006NSP Schneider Electric

          DL1CB006NSP

          Żarówka sygnalizacyjna przezroczysta BA 9s 6V 1.2W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CD0061 Schneider Electric

          DL1CD0061

          Żarówka biała 6V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CD0063 Schneider Electric

          DL1CD0063

          Lampka LED z oprawką BA 9s - zielona - 6 V / 1.2 W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CD0064 Schneider Electric

          DL1CD0064

          Lampka LED z oprawką BA 9s - czerwona - 6 V / 1.2 W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CD0065 Schneider Electric

          DL1CD0065

          lampka LED z oprawką BA 9s - pomarańczowa - 6 V / 1.2 W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CD0066 Schneider Electric

          DL1CD0066

          Lampka LED z oprawką BA 9s - niebieska - 6 V / 1.2 W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CE024 Schneider Electric

          DL1CE024

          Żarówka przezroczysta 24V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CE024NSP Schneider Electric

          DL1CE024NSP

          Żarówka sygnalizacyjna przezroczysta BA 9s 24V 2.6W
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu DL1CE048 Schneider Electric

          DL1CE048

          Żarówka sygnalizacyjna przezroczysta BA 9s 48V 2.6W