Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

TeSys F

Styczniki TeSys F przeznaczone są do układów sterowania do 1000A (AC-3), to jest 540W przy 440V.

Rodzina TeSys

Styczniki TeSys F to produkty przewidziane do układów sterowania dużymi silnikami elektrycznymi od 115 do 1000 A (w kategorii AC-3, obciążenie indukcyjne) oraz od 200 do 2600 A w kategorii AC-1 (obciążenie nieindukcyjne).
TeSys F Schneider Electric Styczniki TeSys F przeznaczone są do układów sterowania do 1000A (AC-3), to jest 540W przy 440V.