Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

TeSys U

Wszystko w jednym. Układy rozruchowe do 18,5 kW, które zawierają w sobie zabezpieczenie termiczne i magnetyczne, możliwość sterowania jak w styczniku, a wszystko w jednym aparacie.

Rodzina TeSys

TeSys U jest najbardziej kompaktowym układem rozruchowym i zabezpieczającym. Pozwala na zastosowanie w najczęściej spotykanych aplikacjach (rozruch bezpośredni, praca nawrotna, zabezpieczenie softstarterów i falowników) od 0 do 18.5 kW (0 do 38 A) zapewniając zdolność zwarciową na poziomie do 50 kA przy Ie ≤ 32A lub 25 kA przy Ie > 32A z koordynacją całkowitą (zgodnie z IEC 60947-6-2).
TeSys U Schneider Electric Wszystko w jednym. Układy rozruchowe do 18,5 kW, które zawierają w sobie zabezpieczenie termiczne i magnetyczne, możliwość sterowania jak w styczniku, a wszystko w jednym aparacie.