Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altistart 48 - Softstart

Altistart48 - układ łagodnego rozruchu i zatrzymania 4 - 1200kW

Softstart jest to urządzenie mające za zadanie ograniczenie udaru prądowego (duże natężenie prądu w krótkim czasie) podczas uruchamiania urządzeń elektrycznych, zwłaszcza silników. Wykorzystanie softstartu w układach zasilania urządzeń o dużej mocy pobierających w momencie rozruchu prąd przewyższający prąd znamionowy zabezpiecza przed przeciążeniem sieci.

Altistart 48 - Softstart
  Wstecz   Układy łagodnego rozruchu

Altistart 48 - Softstart

      • 21 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C11Q Schneider Electric

          ATS48C11Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 55kW 191A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C14Q Schneider Electric

          ATS48C14Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 110kW 140A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C17Q Schneider Electric

          ATS48C17Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 90kW 294A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C21Q Schneider Electric

          ATS48C21Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 110kW 364A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C25Q Schneider Electric

          ATS48C25Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 132kW 433A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C32Q Schneider Electric

          ATS48C32Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 160kW 554A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C41Q Schneider Electric

          ATS48C41Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 220kW 710A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C48Q Schneider Electric

          ATS48C48Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 250kW 831A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C59Q Schneider Electric

          ATS48C59Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 315kW 1022A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS48C66Q Schneider Electric

          ATS48C66Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 355kW 1143A IP00