Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kaedra, Mini Kaedra

Obudowy Kaedra IP65 umożliwiają zabudowę aparatury modułowej – do 72 modułów, dostępne są także w wersji do montażu gniazd przemysłowych i aparatów o niestandardowych wymiarach.

Rodzina 9 Series

Kaedra jest synonimem obudowy o stopniu ochrony IP 65. Wyróżnia się odpornością mechaniczną (IK09), na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowy dostępne są w wersjach od 3 do 72 modułów i zapewniają wysoki stopień ochrony dla aparatury modułowej do 125A. Dzięki możliwości połączenia obudów zarówno w pionie (jeśli mają taką samą szerokość) jak i poziomie i możliwości rozbudowy o interfejsy do podłączenia gniazd zasilających, zastosowanie obudów Kaedra jest praktycznie nieograniczone.
Kontakt z pomocą techniczną
Kaedra, Mini Kaedra
Kontakt z pomocą techniczną