Powrót do gamy
ComPacT NSX NA, nowa generacja
Rozłączniki mocy dla instalacji do 630A Nowa generacja rozłączników mocy ComPacT NSX to sprawdzone rozwiązania w nowej odsłonie. Rozłączniki NSX to konstrukcja kompaktowa, dzięki czemu skraca się czas montażu urządzeń. Seria ComPacT NSX oprócz wersji rozłącznikowej oferuje również zabezpieczenia prądowe termiczne, zwarciowe, różnicowoprądowe w wersji TMD jak i elektronicznej.Typowe zastosowania to zabezpieczenia w przemyśle ciężkim, obiektach użyteczności publicznej czy biurowcach.Rodzina PacT SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów ComPacT NSXm NA, nowa generacja
Rozłączniki mocy do 160A Nowa generacja rozłączników mocy ComPacT NSXm to sprawdzone rozwiązania w nowej odsłonie. Rozłączniki NSXm to konstrukcja kompaktowa, dzięki czemu skraca się czas montażu urządzeń. Seria ComPacT NSXm oprócz wersji rozłącznikowej oferuje również zabezpieczenia prądowe termiczne, zwarciowe, różnicowoprądowe w wersji TMD jak i elektronicznej.Typowe zastosowania to zabezpieczenia w przemyśle lekkim, obiektach użyteczności publicznej czy biurowcach.Rodzina PacT SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów Compact INS/INV
Rozłączniki mocy od 40A do 2500A Seria rozłączników INS/INV to aparaty do łączenia obwodów prądu stałego i zmiennego. Rozłączniki montowane są na szynę DIN oraz płytę montażową w zależności od wielkości aparatuRodzina PacT SeriesZobacz produkty Rozłączniki izolacyjne MasterPact
Rozłączniki Rozłącznik MasterPact zapewnia wysoką wydajność, która bezpiecznie zapewnia, że obwód elektryczny jest całkowicie pozbawiony napięcia w celu serwisowania, konserwacji lub zatrzymania awaryjnego. Nadaje się jako wyłącznik wejściowy do obsługi ręcznej lub zdalnej instalacji elektrycznej.Rodzina PacT SeriesZobacz produkty Rozłączniki bezpiecznikowe Fupact INF, ISFL oraz ISFT
INF, ISFL, ISFT to rodzina rozłączników z wkładkami bezpiecznikowymi. INF - rozłączniki bezpiecznikowe z dźwignią obrotową, ISFL - rozłączniki bezpiecznikowe liniowe, ISFT - rozłącznik bezpiecznikowy Rozłączniki bezpiecznikowe od 32 A do 800ARodzina PacT SeriesZobacz produkty ComPacT NS NA nowa generacja
Rozłączniki izolacyjne dla instalacji do 1600A W oparciu o 65-letnie doświadczenie, ComPacT to obecnie najlepsze w swojej klasie rozłączniki, jeśli chodzi o ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi. Ich wykazana zdolność do ochrony, nawet w najbardziej wymagających środowiskach, łączy się teraz z niezrównanym wkładem w niezawodność zasilania i efektywność energetyczną, dzięki najbardziej zaawansowanym funkcjom cyfrowym.Rodzina PacT SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów