Powrót do gamy
Galaxy VL
Wysokowydajny, skalowalny, modułowy 3-fazowy zasilacz UPS 200-500 kW z opcją redundancji wewnętrznej, niskim TCO (Całkowity Koszt Posiadania) i możliwością zastosowania baterii litowo-jonowych. Wysokowydajny, skalowalny, 3-fazowy zasilacz UPS o mocy 200-500 kVA/kW, charakteryzujący się modułową, redundantną konstrukcją i niskim kosztem TCO, przeznaczony dla średnich i dużych centrów danych oraz środowisk o znaczeniu krytycznym.Rodzina GalaxyZobacz produkty Uruchom selektor produktów Galaxy VS
Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS o mocy 10-150 kW z funkcją eConversion dla edge computing, małych i średnich centrów danych oraz infrastruktury krytycznej. Zwiększona dostępność. Ograniczenie kosztów operacyjnych. Najwyższej klasy zabezpieczenia infrastruktury o kluczowym znaczeniu. Optymalizacja TCO (Całkowity Koszt Posiadania) dzięki możliwości zastosowania baterii litowo-jonowych Galaxy.Rodzina GalaxyZobacz produkty Uruchom selektor produktów Galaxy VX
Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS 500-1500 kW z opcją eConversion i baterią litowo-jonową. Idealny do dużych i hiperskalowych centrów danych oraz zastosowań przemysłowych. Wysoce wydajna technologia ECOnversionRodzina GalaxyZobacz produkty Easy UPS 3S
Łatwe w instalacji, łatwe w użytkowaniu i łatwe w serwisowaniu 3-fazowe zasilacze UPS 10–40 kVA 400 V przeznaczone do małych i średnich centrów przetwarzania danych oraz do innych zastosowań o newr... Prosty sposób na zapewnienie ciągłości działaniaRodzina Easy SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów Easy UPS 3-Phase Modular
3-fazowy modułowy zasilacz Easy UPS zapewnia solidną ochronę zasilania i wysoką dostępność w zoptymalizowanej kosztowo jednostce o mocy w zakresie 50–250 kW N+1 400 V 3-fazowy zasilacz modułowy Easy UPS jest łatwy w doborze, wycenie, magazynowaniu, instalacji, rozbudowie i utrzymaniu. Oparty jest o modułową konstrukcję z funkcją Live Swap w pojedynczej kompaktowej obudowie. Jego skalowalność umożliwia rozbudowę w miarę wzrostu zapotrzebowania i optymalizację nakładów kapitałowych dzięki konkurencyjnym kosztom zakupu.Rodzina Easy SeriesZobacz produkty Easy UPS 3M
Łatwe w instalacji, podłączaniu, użytkowaniu i serwisowaniu 3-fazowe zasilacze UPS 60–200 kVA, 400 V przeznaczone do małych i średnich centrów przetwarzania danych oraz do innych zastosowań o newra... Prosty sposób na zapewnienie ciągłości działaniaRodzina Easy SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów Easy UPS 3L
500-600 kVA, 400V łatwy w konfiguracji, prosty i łatwy w obsłudze 3-fazowy UPS do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Optymalizacja inwestycji kapitałowych w celu zapewnienia ciągłości działania.Rodzina Easy SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów Galaxy Lithium-ion Battery Systems
Kompaktowe, lekkie, trwałe i niezawodne baterie litowo-jonowe do zasilaczy bezprzerwowych UPS. Obniżenie całkowitego kosztu posiadania zwiększenie dostępności i odporności infrastruktury zasilania o znaczeniu krytycznymRodzina GalaxyZobacz produkty Symmetra PX
Wysoce wydajny, dopasowany, modularny, skalowalny 3-fazowy zasilacz UPS (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) dla centrum danych lub obiektów dowolnej wielkości Zasilacz UPS o parametrach właściwych dla wymagających zastosowań biznesowychRodzina GalaxyZobacz produkty Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. Zwiększona dostępność. Ograniczenie kosztów operacyjnych. Najwyższej klasy zabezpieczenia infrastruktury o kluczowym znaczeniu.Rodzina GalaxyZobacz produkty Easy UPS 3-Series Accessories
Accessories for Easy UPS 3-Series 3 phase UPS for small and medium data centers and other business critical applications. Prosty sposób na zapewnienie ciągłości działaniaRodzina Easy SeriesZobacz produkty