Powrót do gamy
Obudowy Mini Opale
Obudowy do aparatury modułowej Obudowy do aparatury modułowej, natynkowe, w rozmiarach 2 do 8 modułów.Zobacz produkty Obudowy Easy9 EU
Natynkowe i podtynkowe obudowy z tworzywa sztucznego Obudowy Easy9 EU przeznaczone są do zastosowania przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, ale także małych obiektach komercyjnych jak lokale usługowe. Stosowane wewnątrz pomieszczeń, pozwalają na zabudowę aparatury modułowej. Dostępne są w rozmiarach od 1 do 3 rzędów, do zabudowy od 1x8 do 3x12 modułów.Rodzina 9 SeriesZobacz produkty Resi9 MP
Mini Pragma to nadtynkowe i podtynkowe obudowy modułowe Mini Pragma - obudowy modułowe z tworzywa sztucznegoRodzina 9 SeriesZobacz produkty Obudowy Mureva
Obudowy Mureva IP65 umożliwiają zabudowę aparatury modułowej - do 72 modułów, dostępne są także w wersji do montażu gniazd przemysłowych i aparatów o niestandardowych wymiarach Mureva jest synonimem obudowy o stopniu ochrony IP 65. Wyróżnia się odpornością mechaniczną (IK09), na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowy dostępne są w wersjach od 3 do 72 modułów i zapewniają wysoki stopień ochrony dla aparatury modułowej do 125 A. Dzięki możliwości połączenia obudów zarówno w pionie (jeśli mają taką samą szerokość) jak i poziomie i możliwości rozbudowy o interfejsy do podłączenia gniazd zasilających, zastosowanie obudów Mureva jest praktycznie nieograniczone.Rodzina 9 SeriesZobacz produkty Uruchom selektor produktów PrismaSeT XS
Natynkowe i podtynkowe obudowy do 125A z tworzywa sztucznego Wybór 13- 18- i 24-modułowych obudów z tworzywa sztucznego montowanych natynkowo i podtynkowo o modułach szerokości 18 mm. Dzięki 2. Klasie izolacji, obudowy modułowe zapewnią idealne połączenie solidności i ochrony oraz zgodność z normami IEC 61439Rodzina SeT SeriesZobacz produkty PrismaSeT S
Obudowy metalowe natynkowe do 160A PrismaSeT S to metalowe obudowy do montażu natynkowego, zaprojektowane z myślą o integracji urządzeń Schneider Electric, zapewniając jednocześnie spójność montażu, podłączenia, obsługi, interakcji cyfrowej i zgodności z normą IEC 61439.Rodzina SeT SeriesZobacz produkty