Powrót do gamy
Harmony XVL
Plastikowe wskaźniki świetlne Ø8 i Ø12 Wskaźniki świetlne LED Ø 8, Ø 12.Rodzina HarmonyZobacz produktyarrow2_left Harmony XB6
Monolityczne, plastikowe przyciski, przełączniki i wskaźniki świetlne Ø 16 mm Harmony XB6 o średnicy Ø 16 mm oferuje modułowe i monolityczne konstrukcje, seria plastikowych przycisków, przełączników i wskaźników świetlnych , które zapewniają elastyczność i prostotę konfiguracji w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.Rodzina HarmonyZobacz produktyarrow2_left Uruchom selektor produktówarrow2_left