Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu NT130H01 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Cedar

Cedar - NT130H01

gniazda

Zdjęcie produktu NT130H01 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Cedar
Cedar - NT130H01
gniazda

Cedar - Gniazdo pojedyncze 2P+PE IP44 biały

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Cedar
    typ produktu
    Gniazdo pojedyńcze bolec uziemiający
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    dodatkowe informacje dot. gniazda
    Wieko
    kolor zaślepki
    Bialy RAL 9003
    Parametry uzupełniające
    montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego
    Montaż natynkowy
    prąd znamionowy
    16 A 250 V prąd przemienny (AC)
    wysokość
    90 mm
    Szerokość
    64 mm
    głębokość
    48 mm
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP44
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Katalog łączników i gniazd - Cedar (Wersja 1.0)
    Data 30.10.18
    Rozmiar 644.9 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    BBJ Certificate (Wersja 1.0)
    Data 29.07.17
    Rozmiar 567.2 KB
    EZU Certificate (Wersja 1.0)
    Data 28.07.17
    Rozmiar 318 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 01.11.18
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.