Poznaj szeroką gamę przemienników częstotliwości i układów łagodnego rozruchu dla przemysłu, oferujących niezawodne i wydajne rozwiązania do sterowania silnikami o mocy do 20 MW. Od kompaktowych produktów po rozwiązania projektowane na zamówienie, wszystkie powstają zgodnie z najwyższymi standardami jakości, aby sprostać potrzebom w różnych zastosowaniach, takich jak procesy przemysłowe, maszyny czy budynki.
Nasza oferta
Zorientowane na usługi napędy do zastosowań przemysłowych i użytkowych
Altivar Process
Inteligentne, połączone przemienniki częstotliwości o mocach od 0,75 kW do 20 MW, w wersjach niskiego i średniego napięcia, z wbudowanymi funkcjami gromadzenia danych i udostępniania informacji na poziom całej organizacji. Przemienniki częstotliwości Altivar Process mogą zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić rentowność i obniżyć całkowity koszt posiadania.
Zaprojektowane tak, aby zapewniać korzyści przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) w branżach takich jak wodociągi i gospodarka ściekowa, górnictwo i metalurgia, sektor naftowo-gazowy, przemysł spożywczy, morski oraz w aplikacjach dźwigowych.
Altivar Process ATV600
Przemienniki częstotliwości do pomp, wentylatorów i sprężarek o mocy do 2600 kW.
Kategorie:
Napędy montowane na ścianie Napędy wolnostojące Napędy do integracji Napędy modułowe Systemy napędowe na zamówienie
Altivar Process ATV900
Przemienniki częstotliwości do przenośników, suwnic i młynów o mocy do 2600 kW.
Kategorie:
Napędy montowane na ścianie Napędy wolnostojące Napędy do integracji Napędy modułowe (APM) Systemy napędowe na zamówienie
Altivar Process ATV6000
Przemienniki częstotliwości do zastosowań średniego napięcia o mocy do 20 MW. Napędy przystosowane do technologii cyfrowej, zapewniające sprawdzone rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju zastosowań 2Q o napięciu do 13,8 kV.
Altivar Process ATV6100
Przemienniki częstotliwości do zastosowań średniego napięcia o mocy do 8880 kW. Kompaktowe i ekonomiczne napędy do zastosowań ogólnego przeznaczenia o napięciu do 11 kV.
Napędy zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność
Altivar Machine
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania przemysłu wynikającym z cyfryzacji procesów produkcyjnych, producenci oryginalnego sprzętu (OEM) potrzebują elastycznych rozwiązań przemysłowych, które można bezproblemowo integrować z hybrydowymi systemami automatyki.
Altivar™ Machine to bezpieczeństwo, niezawodność i prostota. Dzięki solidnym standardom projektowym i globalnym certyfikacjom, Altivar™ Machine nie tylko obniża koszty instalacji i zwiększa wydajność maszyn, lecz także wydłuża ich cykl eksploatacji pod względem instalacji i serwisowania.
Zobacz szczegóły produktu
- Altivar Machine ATV320 - Inteligentny napęd o zmiennej prędkości od 0,18 do 22 kW (0,25 do 30 KM)

Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV320Inteligentny napęd o zmiennej prędkości od 0,18 do 22 kW (0,25 do 30 KM) Altivar Machine ATV340 - Przemienniki częstotliwości obsługujące technologię IoT, przeznaczone do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i do ciężkich zadań, od 0,75 do 75 kW (od 1 do 100 KM) 
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV340Przemienniki częstotliwości obsługujące technologię IoT, przeznaczone do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i do ciężkich zadań, od 0,75 do 75 kW (od 1 do 100 KM) Przemiennik częstotliwości Altivar 12 - Napędy o zmiennej prędkości do urządzeń komercyjnych o mocy od 0,18 do 4 kW 
Przemiennik częstotliwości Altivar 12
Przemiennik częstotliwości Altivar 12Napędy o zmiennej prędkości do urządzeń komercyjnych o mocy od 0,18 do 4 kW
Połączone napędy systemów HVAC i pompowania
Altivar HVAC
Kompaktowy i wydajny produkt połączony z siecią dla budynków, który łatwo zintegrować z systemem zarządzania budynkiem (BMS).
Zobacz szczegóły produktu
- Altivar HVAC ATH200 - Przemienniki częstotliwości do prostych zastosowań w kompaktowych urządzeniach HVAC o mocy od 0,37 do 22 kW (0,5 do 30 HP)

Altivar HVAC ATH200
Altivar HVAC ATH200Przemienniki częstotliwości do prostych zastosowań w kompaktowych urządzeniach HVAC o mocy od 0,37 do 22 kW (0,5 do 30 HP) Altivar 212 - Przemienniki częstotliwości HVAC do silników o mocy od 0,75 do 75 kW 
Altivar 212
Altivar 212Przemienniki częstotliwości HVAC do silników o mocy od 0,75 do 75 kW
Niezawodne, kompaktowe i solidne układy łagodnego rozruchu
Układy łagodnego rozruchu Altivar
Otwarte i łatwe do zintegrowania z posiadaną instalacją układy łagodnego rozruchu Altivar to szeroka i spójna linia układów łagodnego rozruchu o mocy od 0,37 do 900 kW, które wydłużają żywotność maszyn.
Zobacz szczegóły produktu
- Altivar Softstart ATS130 - Układy łagodnego rozruchu do prostych maszyn o mocach od 11 do 55 kW Altivar Softstart ATS430 - Układy łagodnego rozruchu do standardowych maszyn przemysłowych o mocy od 4 do 400 kW

Altivar Softstart ATS430
Altivar Softstart ATS430Układy łagodnego rozruchu do standardowych maszyn przemysłowych o mocy od 4 do 400 kW Altivar Softstart ATS480 - Układy łagodnego rozruchu do zastosowań procesowych i infrastrukturalnych o mocach od 4 do 900 kW 
Altivar Softstart ATS480
Altivar Softstart ATS480Układy łagodnego rozruchu do zastosowań procesowych i infrastrukturalnych o mocach od 4 do 900 kW Altistart 22 - Wielofunkcyjne układy łagodnego rozruchu do silników elektrycznych o mocach od 4 do 400 kW 
Altistart 22
Altistart 22Wielofunkcyjne układy łagodnego rozruchu do silników elektrycznych o mocach od 4 do 400 kW Altistart 01 - Układy łagodnego rozruchu do prostych maszyn o mocach od 0,37 do 15 kW 
Altistart 01
Altistart 01Układy łagodnego rozruchu do prostych maszyn o mocach od 0,37 do 15 kW
Kompaktowe, niezawodne, wydajne i połączone przemienniki częstotliwości przeznaczone dla przemysłu
Przemienniki częstotliwości niskiego napięcia do zastosowań specjalistycznych Altivar
Wyspecjalizowane przemienniki częstotliwości są dostosowane do potrzeb konkretnych branż, zapewniając precyzyjne sterowanie i optymalną wydajność w unikalnych lub wymagających zastosowaniach.
Znajdź najlepszy system sterowania silnikiem dla swojej instalacji
Zaprojektuj swoje rozwiązanie w 3 prostych krokach, korzystając z konfiguratora online systemu EcoStruxure do sterowania silnikami.
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego katalogu, całodobowej pomocy technicznej, jak również fachowej pomocy i usług dostosowanych do Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcejEcoStruxure™ Asset Advisor dla napędów
Dowiedz się więcej o programie EcoStruxure Asset Advisor do napędów w systemach rozdzielczych.
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu