Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i jej kosztami, wymóg zrównoważonej, wysokodostępnej i zoptymalizowanej kosztowo ochrony zasilania staje się z każdym dniem bardziej naglący. eConversion to wysokowydajny tryb pracy, który zapewnia 3-krotną redukcję zużycia energii przez urządzenie UPS, poprzez zwiększenie sprawności jednostki UPS Galaxy serii V do 99%.
Uzyskaj te oszczędności przy maksymalnej ochronie – tryb eConversion ma tę samą 1 klasę wydajności, co tryb Double Conversion i wykazał, że jest dobrze przystosowany do zastosowań w centrach danych i środowiskach krytycznych dla biznesu.
Tysiące klientów skorzystało już z technologii eConversion do ochrony swoich krytycznych obciążeń. Po latach praktycznych doświadczeń, technologia eConversion została wybrana jako tryb domyślny dla serii Galaxy V.
Sprawdź oszczędności energii elektrycznej i redukcję emisji dwutlenku węgla za pomocą naszego kalkulatora oszczędności eConversion. Twoja droga do zrównoważonego rozwoju zaczyna się tutaj.
Filmy instruktażowe
eConversion Live from the Lab 1: Wzrost wydajności zaobserwowany przy zastosowaniu eConversion
eConversion Live from the Lab 2: Jak zachowuje się system w przypadku awarii sieci zasilającej
eConversion Live from the Lab 3: Jak eConversion zapewnia korekcję wejściowego współczynnika mocy
Najważniejsze cechy
Ochrona klasy 1 pasuje do trybu Double Conversion: wydajność eConversion uzyskała certyfikat klasy 1 według normy IEC® 62040-3. Wydajność certyfikowana przez strony trzecie: eConversion to pierwszy tryb wysokowydajny zweryfikowany przez UL. Doskonałe zabezpieczenie obciążeń, w tym opatentowana konstrukcja pracy bez przerw: Jednostka UPS zapewnia ciągłą korekcję wejściowego współczynnika mocy, filtrowanie harmonicznych i bezawaryjne przełączanie na tryb podwójnej konwersji lub pracę z akumulatora. Ciągłe ładowanie akumulatorów: Dzięki trybowi eConversion akumulatory są gotowe na czas podtrzymania. Ochrona przed zwarciami ze strony sieci: Zapewnienie wysokiej jakości zasilania oznacza ochronę przed zwarciami na wejściu i wyjściu, w tym ochronę przed zwarciem.
Typowa poprawa sprawności o 2%: Wszystkie pomiary jednostek serii Galaxy V wykazują zwykle 2% przyrost sprawności przy zastosowaniu eConversion, do nawet 3,8% przyrostu sprawności w zależności od produktów i konfiguracji.Kompatybilne zasilacze UPS z serii Galaxy V
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
Jak tryb eConversion może zapewnić zrównoważoną, wysokowydajną ochronę dla 3-fazowych zasilaczy UPS serii Galaxy V?
Tryb eConversion firmy Schneider Electric zapewnia doskonałą ochronę obciążenia, zmniejsza zużycie energii elektrycznej i spełnia Twoje cele zrównoważonego rozwoju dzięki opatentowanej, wysokowydajnej zgodności z klasą 1 dla zasilaczy UPS serii Galaxy V. Jako lider technologii przemysłowej z doświadczeniem w zakresie Internetu rzeczy (IoT) i analizy danych, firma Schneider Electric umożliwia Ci zrównoważoną, wysoce dostępną i zoptymalizowaną kosztowo ochronę zasilania dzięki technologii eConversion, która zapewnia 3-krotne zmniejszenie zużycia energii jednostek UPS z serii Galaxy V nawet o 99%.
Odkryj naszą architekturę EcoStruxure, w której jednostki UPS Galaxy VX obsługują obciążenia klientów z możliwością pracy z wydajnością 99% dzięki technologii eConversion, uwalniając energię, która może być kierowana gdzie indziej. Zapoznaj się z naszym kalkulatorem oszczędności eConversion, aby sprawdzić oszczędności energii elektrycznej i redukcję emisji dwutlenku węgla na drodze do zrównoważonego rozwoju. Opatentowana technologia eConversion zapewnia ciągłą pracę falownika, który wykonuje wszelkie niezbędne prace związane z kondycjonowaniem linii, jednocześnie stale ładując akumulator jednostki UPS.