Poznaj nowości w gamie Harmony!
Nowości w ofercie Harmony pozwalają na pełną personalizację najlepszych rozwiązań serii XB4, XB5, kaset sterowniczych oraz etykiet. Stwórz swój własny projekt już dziś.
Fakty
Wytrzymałość - wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach
Nowoczesny wygląd w przystępnej cenie - nutka stylu dla paneli elektrycznych i maszyn
Oszczędności instalacyjne - Zaprojektowane by pomóc obniżyć koszty
Efektywność operacyjna – Innowacyjne rozwiązania by ułatwić pracę i poprawić wydajność
Prosty wybór - Jedynie 100 referencji produktów pokryje aż 80% wszelkiego zapotrzebowania
Jeden dostawca - najszersza oferta produktów na rynku
Odkryj możliwości personalizacji serii przycisków Harmony, kaset sterowniczych oraz etykiet.
Możliwości personalizacji HarmonyZapoznaj się z narzędziem do personalizacji i stwórz własny projekt !
Co zrobić by moje maszyny wyglądały bardziej stylowo?
Nowoczesny WyglądHarmony Flush w prosty sposób poprawi i uatrakcyjni wygląd Twoich maszyn
Możliwość personalizacji dla rozwiązań XB4 oraz XB5
Poznaj nową ofertę przycisków na średnicę o30Harmony Buzzer zapewni Ci wysoką wydajność nawet w wymagającym środowisku
Jak sprawić by maszyny były bardziej wydajne?
Wydajność operacyjnaHarmony Buzzer zapewnia nieporównywalną wydajność nawet w wymagającym środowisku
Jak dostosować maszyny do wymagających warunków?
Wyjątkowa wytrzymałośćHarmony Explosive atmosphere to produkty, którym możesz zaufać nawet w najbardziej wymagających warunkach
Szczypta elegancji
Zestaw montażowy HarmonyNowy zestaw montażowy Harmony to rozwiązanie do estetycznego montażu przycisków i sygnalizatorów Harmony — zarówno plastikowych, jak i metalowych.
Produkty podstawowe
- Harmony XB4

Harmony XB4
Harmony XB4 Harmony XB5 
Harmony XB5
Harmony XB5 Harmony XB7 
Harmony XB7
Harmony XB7 Harmony eXLhoist 
Harmony eXLhoist
Harmony eXLhoist Harmony XB5S 
Harmony XB5S
Harmony XB5S Harmony XB5R 
Harmony XB5R
Harmony XB5R Harmony XVU 
Harmony XVU
Harmony XVU Harmony XVR 
Harmony XVR
Harmony XVR
Tworzenie efektywnych stanowisk pracy operatora
Jak zoptymalizować interfejs operatora? Dzięki Harmony otrzymujesz narzędzia do dostosowywania oznaczeń przycisków i używania ich na bardziej ergonomicznych, intuicyjnych i czytelnych stanowiskach pracy
Jak utrzymać najwyższą wytrzymałość i jakość, pomimo soli, fal, wibracji w ciężkich warunkach pracy?Odkryj nową gamę przycisków Harmony, która spełni Twoje wymagania w aplikacjach morskich.
Jak w łatwy i prosty sposób precyzyjnie regulować maszyny?Odkryj Potencjometr i Timer serii Harmony oraz w łatwy sposób zmieniaj ustawienia by osiągnąć precyzję jak nigdy wcześniej!
Sprawdź instrukcję, jak personalizować naklejkę na panel lub obudowę
Jak zaoszczędzić czas podczas prac instalacyjnych?Odkryj nasze nowe przyciski, zaprojektowane by pomóc Ci ograniczyć koszty.
Jak poprawnie zainstalować naklejkę na obudowę lub panel?
Poznaj ofertę Harmony
Poznaj najszerszą ofertę na rynku elementów sterowania i sygnalizacji Harmony takich jak:- przyciski i lampki sygnalizacyjne na średnicę o22 oraz o30 z możliwością personalizacji:> Harmony XB4 – metalowa seria modułowa,> Harmony XB5 – plastikowa seria modułowa,- nowy szereg akcesoriów takich jak zestawy montażowe, porty USB, RJ45 czy potencjometry do sterowania,- kolumny sygnalizacyjne,- panele Harmony,- kasety sterownicze, - innowacyjne rozwiązania takie tak bezprzewodowe przyciski czy przyciski biometryczne, - sterowanie bezprzewodowe dla suwnic exlHoist i wiele innych- Harmony XB7 – plastikowa seria kompaktowa na o22.
Materiały od pobrania:
Harmony - przyciski i urządzenia sygnalizacyjne
Wybierz odpowiednią referencję i sprawdź gdzie kupić przyciski i urządzenia sygnalizacyjne z serii Harmony. Teraz to proste - wystarczy kliknąć!
Fakty
Łatwy dobór i konfiguracja; szybka i bezproblemowa instalacja.
Najszersza i najbardziej wszechstronna gama trwałych i wytrzymałych produktów: od bezprzewodowych przycisków do stacji sterujących.
Kompletna i spójna oferta. Atesty ważne na całym świecie, lokalna dostępność u ponad 10 000 dostawców.
Zestaw montażowy Harmony przeznaczony dla modeli Harmony XB4, XB5, XB7 pomaga w estetycznym wykończeniu urządzeń przemysłowych.
Prośba o informację
Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta, by uzyskać informacje o naszych ofercie dialogu operatorskiego.
Kontakt z nami
ABC zarządzania alarmami: wybór najlepszego rozwiązania dla danej aplikacji
Sposób na inteligentne maszyny: Na czym polegają różne opcje zarządzania alarmami i która z nich jest najlepsza dla Twojej firmy?
Przeczytaj artykułPodstawy konfiguracji maszyn: tworzenie optymalnych modeli maszyn dla klientów
Sposób na inteligentne maszyny: Projektowanie odpowiednich maszyn wymaga podejmowania właściwych decyzji — poniżej przedstawiamy, jak możemy w tym pomóc.
Przeczytaj artykułGeneza estetycznego wyglądu maszyn
Zobacz, jak ewolucja estetyczna sprawiła, że design stał się kluczowym elementem przy opracowywaniu produktów.
Przejdź do artykułuCzy produkcja przemysłowa może zostać zatrzymana z powodu jednego, uszkodzonego przycisku?
Nieoczekiwane „niespodzianki” w działalności branży produkcyjnej często skutkują kosztami, których można było uniknąć oraz stratami w produkcji.
Przejdź do artykułuZnaczenie estetyki
Twoi klienci z pewnością od razu zapamiętają Twoje maszyny, co wpłynie na ich decyzje zakupowe.
Przejdź do artykułuCzy estetyka może poprawić wydajność maszyn?
Czy wiesz, jak wybrać między montażem podtynkowym a standardowym lub czy niestandardowe rozwiązania mogą korzystnie wpłynąć na Twoje maszyny?
Przejdź do artykułu