Rozdział energii elektrycznej i zarządzanie zasilaniem
Zapewnienie ciągłości procesu sterowania i zarządzania instalacjami elektrycznymi ma kluczowe znaczenie dla opłacalności inwestycji. Sprawdzone rozwiązania do monitorowania, sterowania i optymalizacji instalacji elektrycznych w przemyśle petrochemicznym, które umożliwiają osiąganie celów w zakresie niezawodności i redukcji zużycia energii.
Odkryj usługi dotyczące eksploatacji
Poznaj nasze usługi monitorowania nowej generacji, które poprzez analizy predykcyjne pomagają w pełni wykorzystać potencjał newralgicznych zasobów na każdym etapie eksploatacji.
Zdajemy sobie sprawę, że od systemów bezpieczeństwa oczekujesz czegoś więcej niż tylko prostego zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji — ważna jest także ciągłość działania, unikanie nieoczekiwanych przestojów i zakłóceń mających niekorzystne skutki finansowe.
Nowa, wyjątkowa oferta na oprogramowanie inżynieryjne i przemysłowe
Firmy Schneider Electric i AVEVA łączą siły i mają teraz czołową w branży ofertę oprogramowania inżynieryjnego i przemysłowego.
W zależności od kosztów ropy naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej od 40% do 60% kosztów rafinerii niezwiązanych z przerobem surowca przypada na energię (gaz rafineryjny, energia elektryczna w przypadku gazu ziemnego).
Rozwiązania
Schneider Electric pomaga w projektowaniu i optymalizacji architektur rozdziału energii elektrycznej — od podstawowego projektu poprzez przepływ obciążeń aż do optymalizacji sprzętu i systemów. Wykorzystujemy całą gamę rozwiązań zgodnych z normami IEC i ANSI, a także potencjał produkcyjny, który pozwala nam na realizację projektów na całym świecie.
> Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zasobów dzięki wbudowanym zabezpieczeniom.
> Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki dostępowi do wyczerpujących danych.
> Zwiększenie dostępności dzięki mechanizmom nadmiarowości i ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.
> Bezproblemowa integracja całego systemu rozdziału energii elektrycznej i systemu sterowania procesami.
> Skalowalne rozwiązanie gotowe do współdziałania z innymi systemami.
> Maksymalna dostępność energii dzięki inteligentnym schematom szybkiego odcinania obciążeń i przywracania zasilania.
Korzyści i cechy wyróżniające
Nasza innowacyjna, rygorystyczne metodyka projektowania umożliwia odejście od tradycyjnego „wycinania i wklejania” na rzecz nowego modelu architektur elektrycznych i ścisłej, specjalistycznej optymalizacji sprzętu SN i NN (transformatorów, aparatury rozdzielczej, rozdzielnic, przewodów, …), która przekłada się na redukcję kosztów, wymiarów i masy.
> Zintegrowane zarządzanie silnikami w newralgicznych procesach/obciążeniach.
> Szybsze rozpoczęcie wydobycia.
> Kontrola nad przestojami, która przekłada się na minimalizację opóźnień w produkcji.
> Nawet o 25% mniejsze wymiary fizyczne.
Wyróżniona oferta: E-house oraz RIE
Dbamy o jakość i niezawodność rozdziału energii elektrycznej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, realizacji i dostaw podsystemów. W pełni przetestowane i sprawdzone rozwiązania E-House lub RIE dostarczane na miejsce, z certyfikatami do pracy w środowiskach wybuchowych i niebezpiecznych, odpowiednie do instalacji przybrzeżnomorskich.
> Więcej informacji
> Wysoce elastyczne rozwiązania wyposażone w narzędzia do inżynierii i modelowania w 3D ułatwiają realizację projektów indywidualnych.
> Redukcja ryzyka na ścieżce krytycznej poprzez optymalizację projektu i planowania.
> Kontrolowane środowisko pracy/montażu minimalizuje ryzyko incydentów i sprzyja wysokiej jakości produkcji.
> Zgodność z normami lokalnymi i międzynarodowymi.
> Niższe nakłady inwestycyjne w wyniku mniejszego zaangażowania zasobów lokalnych i kosztów rezerw.
Intelligent Power and Motor Control Center (iPMCC)
Atestowane rozwiązanie obejmujące instalację inteligentnych urządzeń, architekturę aplikacji i systemu, zalecenia dotyczące oprzewodowania, przewodniki inżynierskie i zapewnienie zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Oparte na niezawodnych architekturach komunikacji.
> Zobacz więcej
> Niższe koszty i czas realizacji budowy.
> Widoczność szczegółowych danych z instalacji niskiego napięcia i procesów — w dowolnym miejscu i czasie.
> Optymalizacja efektywności energetycznej na podstawie szczegółowych i bezbłędnych informacji.
> Konserwacja predykcyjna i proaktywne alarmowanie z możliwością natychmiastowego przekazywania wszystkich alarmów do odpowiednich użytkowników.
> Kompleksowa integracja instalacji niskiego napięcia z zarządzaniem energią i automatyką sterowania.
Altivar Process
W środowisku przemysłowym i infrastrukturalnym aż 70% zużycia energii przypada na silniki elektryczne. Napędzają one pompy, wentylatory, sprężarki, przenośniki, dźwignice, kruszarki itd. Przemienniki częstotliwości sterują silnikami
Altivar Process, pierwszy przemiennik częstotliwości zorientowany usługowo, wyposażony w funkcje zarządzania energią i zasobami, przynosi użytkownikom końcowym szereg korzyści:
> Czytaj dalej
> Pomiar zużycia energii w zakładzie.
> Sterowanie wyposażeniem procesowym pod kątem maksymalnej efektywności.
> Zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym i konserwacja predykcyjna.
> Zużycie energii niższe nawet o 35%.
> Produktywność wyższa nawet o 20%.
Stacja elektroenergetyczna E-House firmy Schneider Electric
Najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie kompleksowe dla instalacji krytycznych.
Nowoczesne rafinerie i zakłady petrochemiczne realizują energochłonne procesy. W takich rozbudowanych sieciach zakładowych potrzebne są specjalne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, które zapewnią stabilność działania instalacji, ponieważ koszt jednego wyłączenia może przekraczać nawet 10 mln USD.
Rozwiązania
Platformy Schneider Electric udostępniają zintegrowane rozwiązanie zarządzania energią, zapewniając optymalne zasilanie procesów produkcyjnych poprzez eliminację przerw w dostawach energii, które powodowałyby przestoje i dodatkowe koszty.
Ograniczamy również ryzyko w projektach poprzez ścisłą integrację z różnymi systemami sterowania, które są łatwe w obsłudze, a jednocześnie zapewniają optymalne zaopatrzenie w energię i rozdział energii do systemów produkcji.
Korzyści i cechy wyróżniające
> Mniej przestojów w produkcji spowodowanych przerwami w zasilaniu, mniej nieoczekiwanych zatrzymań lub prac serwisowych.
> Minimalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania sieci rozdziału energii elektrycznej.
> Usprawnienie działań następujących po wyłączeniu.
> Minimalizacja kosztów energii i wpływu na środowisko
> Widoczność zaopatrzenia w energię dzięki scentralizowanemu monitorowaniu SCADA, sterowanie i zarządzanie zasilaniem.
> Ciągłość pracy newralgicznych aplikacji.
EcoStruxure Substation Automation to rozwiązanie służące do monitorowania i prognozowania wydajności zasobów oraz zarządzania nimi pod kątem maksymalnej dostępności energii. System ten spełnia wymagania normy IEC 61850.
> Dowiedz się więcej
> Widoczność i identyfikowalność danych o energii z dowolnego miejsca dzięki centralizacji monitorowania, sterowania i zarządzania zasilaniem.
> Ciągłość pracy newralgicznych aplikacji poprzez odpowiednie sterowanie generatorami, instalacją parową i odcinanie obciążeń.
> Niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne, mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne wynikające z inteligentnego wykorzystania zasobów i narzędzi do symulacji.
> Skalowalna i bezproblemowa integracja całego systemu rozdziału energii i sterowania.
Opracowanie White Paper
Zintegrowane zarządzanie zasilaniem i procesem: jego wartość w sektorze ropy naftowej i gazu.
Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna do zastosowań w branży ropy i gazu.
Znajdź produkty i rozwiązania
Reklozery i sekcjonalizery
Zdalne monitorowanie energii
EcoStruxure™ ADMS
EcoStruxure™ Resource Advisor
EcoStruxure™ Substation Operation (Pacis)
Ochrona i zapewnienie ciągłości zasilania
Jakość i dostępność energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla działania wielu aplikacji krytycznych. W przemyśle energochłonnym, takim jak sektor ropy naftowej i gazu, każda przerwa w dostawie energii elektrycznej może stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzkiego i bezpieczeństwa procesów oraz spowodować przestoje w pracy.
Rozwiązania
Oferujemy kompletną gamę rozwiązań do zarządzania zasilaniem, które pomagają w utrzymaniu najwyższego poziomu niezawodności, dostępności i efektywności sprzętu i aplikacji o krytycznym znaczeniu — a w szczególności szereg rozwiązań klasy przemysłowej do ochrony zasilania i chłodzenia precyzyjnego.
Przemysłowe zasilacze UPS z technologią Gutor idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle lekkim i ciężkim. Mogą być adaptowane do indywidualnych potrzeb.
Korzyści i cechy wyróżniające
> Niezawodność, elastyczność, dostępność, jakość i wydajność.
> Kompleksowe rozwiązanie systemowe oparte na doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy.
> Usługi doradcze i długofalowe wsparcie usługowe, a także własny program badań i rozwoju.
> Zdolność produkcyjna wynosząca ponad 2500 systemów rocznie.
EcoStruxure Substation Automation to rozwiązanie służące do monitorowania i prognozowania wydajności zasobów oraz zarządzania nimi pod kątem maksymalnej dostępności energii. System ten spełnia wymagania normy IEC 61850.
> Dowiedz się więcej
> Widoczność i identyfikowalność danych o energii z dowolnego miejsca dzięki centralizacji monitorowania, sterowania i zarządzania zasilaniem.
> Ciągłość pracy newralgicznych aplikacji poprzez odpowiednie sterowanie generatorami, instalacją parową i odcinanie obciążeń.
> Niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne, mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne wynikające z inteligentnego wykorzystania zasobów i narzędzi do symulacji.
> Skalowalna i bezproblemowa integracja całego systemu rozdziału energii i sterowania.
Przemysłowe zasilacze UPS Gutor dla sektora ropy naftowej i gazu
Gutor to marka Schneider Electric wyspecjalizowana w produkcji ciężkich przemysłowych zasilaczy UPS. Zasilacze UPS Gutor, projektowane na fundamencie ponad 50-letniego doświadczenia w przemyśle naftowym i gazowym, sprawiają, że zasilanie jest bezpieczne, efektywne i niezawodne.
Blog
Spojrzenie w przyszłość: co nowego w dziedzinie zasilaczy UPS dla przybrzeżnomorskich instalacji naftowych i gazowych Wyposażenie sieci awaryjnego zasilania platformy w zasilacz bezprzerwowy (UPS) o odpowiednich możliwościach zapewni ciągłość funkcjonowania instalacji niskiego napięcia i zależnych od niej urządzeń.
Świadczymy usługi, które są odpowiedzią na Twoje potrzeby biznesowe — od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego prowadzenia działalności do optymalizacji eksploatacji zasobów.
Dowiedz się, jak uzyskać i utrzymać korzyści dzięki niezrównanym rozwiązaniom AVEVA w dziedzinie łączności, eksploatacji i zarządzania informacjami w sektorze ropy naftowej i gazu. Firmy AVEVA i Schneider Electric połączyły siły, stając się liderem w dziedzinie oprogramowania inżynieryjnego i przemysłowego.
Usługi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego obejmują kompleksowe metody oceny, planowania, zarządzania zasadami i obrony, które pozwalają walczyć z zagrożeniami.
Usługi EcoStruxure™ w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju
Od projektów pod klucz i modernizacji po doradztwo w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju — oferujemy całą gamę usług odpowiadających na różne potrzeby.