Inteligentne rozwiązania dla systemów pompowych
Systemy automatyki do pomp
Zobacz, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie energii o 20% i skrócić przestoje o 25% dzięki możliwościom EcoStruxure™ Machine.
Energooszczędne systemy pompowe
Wspieramy producentów-konstruktorów maszyn OEM za pomocą automatyki i rozwiązań cyfrowych zapewniających niezawodne i zrównoważone systemy pompowania w infrastrukturze przemysłowej i budynkach.
Odkryj rozwiązania EcoStruxure dla instalacji pompowych
Rozwiązania
Stacja jednonapędowa
Proste i standardowe stacje to pierwszy krok na drodze do pełnej automatyzacji i odejścia od tradycyjnych systemów przekaźników. Ze stacji jednonapędowych można korzystać w trybie jedno- i wielonapędowym.
Poznaj oprogramowanie, usługi i produkty dla systemów pompujących
Wgląd w rozwiązania do pompowania i historie klientów
Program partnerski
Uzyskaj dostęp do aplikacji mySchneider
Odkryj najnowsze narzędzia cyfrowe, bogate zasoby, innowacyjne usługi biznesowe, specjalistyczne sesje szkoleniowe oraz kompleksowe programy, które pomogą Ci rozwijać firmę i budować jej przewagę konkurencyjną na rynku.
Program partnerski
Podziel się swoimi pomysłami
Wymieniaj wiedzę ze specjalistami od automatyzacji maszyn na forum społeczności Schneider Electric Exchange.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
Gotowe na przyszłość rozwiązania z zakresu systemów pompujących
Nasze rozwiązania w zakresie systemów pompujących to usługi opracowane z myślą o zapewnieniu ekologicznej efektywności, elastyczności i opłacalności we wszelkich zastosowaniach urządzeń pompujących. Powiązane technologie, przeznaczone dla przemysłu, infrastruktury oraz budynków, obejmują zdalne monitorowanie systemu pomp, optymalizację wydajności i konserwację zapobiegawczą. W rezultacie nasze systemy sterowania pompami umożliwiają dostarczanie inteligentnych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań zwiększających rentowność firmy.