1. Co to jest system zdalnego zarządzania?
Systemy zdalnego zarządzania i monitorowania oferują spójną i niezawodną metodę monitorowania zasobów i zbierania wskaźników kluczowych dla wydajności. Kierownicy procesów lub obiektów oraz inni pracownicy otrzymują statystyki wydajności w czasie rzeczywistym, które dostarczają krytycznych informacji na temat stanu systemu, procesów i operacji, wraz z ostrzeżeniami w czasie rzeczywistym, gdy wydajność wykracza poza ustalone granice.
Zdalne rozwiązania w dziedzinie zarządzania i monitorowania automatyki przemysłowej przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów poprzez ograniczenie przestojów, podniesienie produktywności i uproszczenie procedur konserwacji. Schneider Electric oferuje inteligentne, skuteczne, skalowalne i zrównoważone rozwiązania do zarządzania infrastrukturą zdalną za pomocą kompleksowych, spójnych rozwiązań obejmujących wszystkie szczeble organizacji, które pozytywnie wpływają na koszt kontroli, zapewniając większą wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z wymogami prawnymi.
2. Co to jest narzędzie do zdalnego monitorowania i zarządzania?
Zarządzanie zdalnym monitorowaniem (RMM), często nazywane zarządzaniem siecią, można traktować jako platformę, która wspiera dostawców usług IT (MSP) w umożliwianiu zdalnego monitorowania terminali punktów końcowych klientów, sieci i urządzeń komputerowych. Wraz z rozwojem technologii narzędzi do zdalnego monitorowania i zarządzania dostawcy usług IT przestawili na dostawców usług zarządzanych lub integratorów systemów, aktywnie monitorując i kontrolując systemy lub wdrażając zdalne rozwiązania automatyzacyjne w procesach, identyfikując i usuwając usterki. Integracja rozwiązań do zdalnego monitorowania i zarządzania umożliwia zwiększenie i zwiększenie niezawodności przepływów przychodów oraz poprawę widoczności stanu firm.
3. Na czym polega Internet rzeczy i monitorowanie zasobów?
Monitorowanie flot pojazdów, wykrywanie kontenerów, śledzenie skradzionych lub brakujących produktów albo wykrywanie zmian środowiskowych umożliwia zwiększenie wydajności w różnych sektorach. Rozwiązania do monitorowania zasobów i Internetu rzeczy obejmują informacje przesyłane w czasie rzeczywistym, zmniejszone zaangażowanie ludzi, optymalizację zasobów, śledzenie kosztów, udoskonalone monitorowanie, konserwację i bezpieczeństwo. Oferowane przez Schneider Electric rozwiązania do monitorowania zasobów umożliwiają efektywne zarządzanie zdalnymi operacjami i zasobami w całym okresie eksploatacji, zapewniając przy tym maksymalny zwrot z inwestycji.