Speicherprogrammierbare Steuerungen - Modicon M238
Logic Controller
Merkmale
Optimieren Sie das Design Ihrer Maschine
Exzellentes Verhältnis von Leistung / Wirtschaftlichkeit durch effiziente integrierte Funktionen für einfache Motion Control-Aufgaben
(Schnelle Zähler, PTO, Applikations-Funktionsbausteine)
Schützen Sie Ihre Investitionen und Ihre Entwicklungsflexibilität
Integrierter CANopen-Master für einfache und skalierbare Architekturen
Passen Sie die Steuerungskonfiguration an
Wirtschaftliche Erweiterungsmodule (digitale, analoge E/A, schnelle Zähler).
- Erweiterte integrierte Funktionen
. 8 schnelle Zähler (bis zu 100 kHz), 4 PTO/PWM-Ausgänge (nur bei den 24VDC-Versionen), schnelle Ausgänge für Reflexaktionen
. 1 oder 2 serielle RS232/RS485-Schnittstellen für den Anschluss von HMI- oder Peripheriegeräten - Einfache Programmierung und Inbetriebnahme
. Abnehmbare Steckverbinder, 1 USB-Schnittstelle, programmierbar
. Software SoMachine mit Bibliotheken mit betriebsbereiten Automatisierungsfunktionen - Entdecken Sie die: "Flexible Machine Control-Plattform"
. 1 Softwareumgebung SoMachine
. Mehrere Hardwareplattformen:
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M238
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M258
- Motion Controller Modicon LMC058
- HMI-Controller Magelis XBTGC
- Drive Controller Altivar IMC
Ihre Vorteile
Geballte Power für Ihre Maschinen
Die Speicherprogrammierbaren Steuerungen Modicon M238 bieten einfache und intelligente Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.
Sie stellen eine optimierte Lösung für Serienmaschinen dar, die auf Funktionen wie schnelles Zählen und Positionieren von 1 bis 4 Achsen durch PTO-Kanäle oder CANopen basiert.
Anwendungen
- Automatisierungslösungen für Maschinen
- Fördertechnik
- Verpackung