Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
¿Cuál es la equivalencia de las referencias de los módulos de seguridad XPSAL** y XPSAC**?
Los antiguos módulos de seguridad XPSAL●●●●● fueron sustituidos por los XPSAC●●●●●.
Los XPSAC** han sido sustituidos a su vez por los nuevos módulos de seguridad XPSBAC**
Tienen las siguientes diferencias:
XPS-AC incluye un tercer contacto de seguridad.
XPS-AC incluye una salida estática de señalización
XPS-AC tiene una versión con bornero extraíble.
En función de la tensión de alimentación las referencias sustitutas de los antiguos módulos de seguridad XPSAL y XPSAC son:
Esquemas de sustitución entre los módulos de seguridad XPSAL y XPSAC:
Supervisión de un paro de emergencia con 2 contactos NC
Supervisión de un paro de emergencia con 1 contacto NC
Los XPSAC** han sido sustituidos a su vez por los nuevos módulos de seguridad XPSBAC**
Tienen las siguientes diferencias:
XPS-AC incluye un tercer contacto de seguridad.
XPS-AC incluye una salida estática de señalización
XPS-AC tiene una versión con bornero extraíble.
En función de la tensión de alimentación las referencias sustitutas de los antiguos módulos de seguridad XPSAL y XPSAC son:
Tensión de alimentación | Antigua referencia | Referencia descatalogada* | Nueva referencia: |
24 Vac dc | XPSAL5110 | XPSAC5121 | XPSBAC14AC / XPSBAC14AP |
48 V ac | XPSAC1321 | XPSBAC34AC / XPSBAC34AP | |
120 V ac | XPSAL3410 | XPSAC3421 | XPSBAC34AC / XPSBAC34AP |
230 V ac | XPSAL3710 | XPSAC3721 | XPSBAC34AC / XPSBAC34AP |
* Modelos con bornero extraíble añadir una P a la referencia. |
Esquemas de sustitución entre los módulos de seguridad XPSAL y XPSAC:
Supervisión de un paro de emergencia con 2 contactos NC
Supervisión de un paro de emergencia con 1 contacto NC
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Explorar mais
Explorar mais