Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Contactores e Relés de Proteção

As the largest selling line of contactors in the world, TeSys range offers high reliability with long mechanical and electric life with the full complete line of accessories for motor and load control. TeSys Contactors are available for both IEC and NEMA applications and certified by major standards around the world.

Sistema de Gestão Motor

Tesys T

Tesys T

Sistema de gestão e protecção de motores TeSys T. Sistema de gestão do motor

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys U

TeSys U

Arrancador-controlador TeSys modelo U até 15 kW. Arrancador-controlador até 15 kW

Parte de TeSys
Ver produtos

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Disjuntores-motor até 15 kW. Disjuntores-motor magnéticos e magnéto-térmicos até 15 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV3

TeSys GV3

Disjuntores-motor até 30 kW. Disjuntores magnéticos e termo-magnéticos até 30 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Disjuntor-motor até 115 A e 55 kW. Oferta compacta, robusta e inovadora de disjuntores-motor.

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV5 e GV6

TeSys GV5 e GV6

Disjuntor motor fiável e robusto, de 150A até 500A com proteções eletrónicas avançadas. *Os disjuntores motor da oferta TeSys GV5 e GV6 foram desenhados para garantir a proteção de sobrecarga, proteção curto-circuito, desequilíbrio de fases ou perda de fase.

Parte de TeSys
Ver produtos

Contactores e Contactores Inversores

TeSys D

TeSys D

Contactores modelo D até 75 kW. Contactores-inversores ou não-inversores até 75 kW/400 V e 250 A/AC1

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys F

TeSys F

Contactores modelo F até 450 kW. Contactores até 450 kW/400 V e 1600 A/AC1

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys K

TeSys K

Contactores modelo K até 5,5 kW. Contactores de 1 sentido de marcha e 2 sentidos de marcha até 5,5 kW 400/415 V

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys B

TeSys B

Contactores em barra modelo B até 900 kW. Contactores em barra até 2750 A

Parte de TeSys
Ver produtos

Relé Sobrecarga Térmica

TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Relés de proteção contra sobrecargas modelo K. Relés de proteção térmica com rearme automática ou manual de 0,11 a 16 A e 0,06 a 5,5 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LRD

TeSys LRD

Relés de proteção contra sobrecargas modelo D. Relé de sobrecarga térmica com reposição automática ou manual de 0,1 a 150 A e 0,06 a 75 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LR9

TeSys LR9

Relés de protecção contra sobrecargas electrónicos. Relés de sobrecarga térmica electrónicos, com função de alarme incorporada de 18,5 a 315 kW

Parte de TeSys
Ver produtos

Relés electrónicos de sobreintensidade

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relés de sobrecarga electrónicos instantâneos. Relés de sobreintensidade electrónicos 0,3 > 38 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LT47

TeSys LT47

Relés de sobrecarga electrónicos instantâneos. Relés de sobreintensidade electrónicos 0,5 > 60 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LT3

TeSys LT3

Relés de protecção por termistâncias. Unidade de protecção de termístor PTC, com reposição manual ou automática

Parte de TeSys
Ver produtos

Formação Disponível

Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric.