As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

PrismaSeT G

Quadros de distribuição elétrica até 630A

Parte de SeT Series

PrismaSeT, é o novo sistema de distribuição eléctrica de baixa tensão, com um novo design e robustez melhorada, para oferecer modularidade e flexibilidade inigualáveis na montagem de quadros eléctricos em conformidade com a norma IEC61439-1 & 2. Permite um tempo de montagem mínimo, enquanto que o seu conjunto de barramentos Linergy™ oferece um excelente desempenho até 6300A, bem como economia de espaço, independentemente dos calibres necessários na instalação.
Suporte Comercial
PrismaSeT G Schneider Electric Quadros de distribuição elétrica até 630A
Suporte Comercial