Gama de desempenho múltiplo de 50 a 500 lúmenes com um design agradável para todas as instalações: encastráveis, murais e teto falso. Autonomia e modo operacional (M-NM) selecionável.
Parte de Exiway
Máxima flexibilidade de instalação. A autonomia pode ser selecionada: a autonomia standard é de 1 hora, mas pode ser aumentada para 1,5, 2 ou 3 horas. Cada referência inclui função Mantida/Não Mantida, modo M/SA mantido (sempre ON), modo NM/SE não mantido (apenas de emergência), a seleção pode ser feita a partir do jumper. Modelos de autoteste standard disponíveis. Função de sinal de saída com vetrosignal ou conjunto de 4 pictogramas