Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos Altivar Process ATV600
Imagem do Produto ATV630U07M3 Schneider Electric

ATV630U07M3

Green premium brand logo
Imagem do Produto ATV630U07M3 Schneider Electric
ATV630U07M3
Green premium brand logo

variable speed drive ATV630 - 0.75kW/1HP - 200...240V - IP21/UL type 1

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Altivar Process ATV600
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    aplicação específica do produto
    Processo e infraestruturas
    nome abreviado do dispositivo
    ATV630
    variante
    Versão standard
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    modo de montagem
    Montagem mural
    filtro EMC
    Sem filtro EMC
    grau de proteção IP
    IP21em conformidade com IEC 61800-5-1
    IP21em conformidade com IEC 60529
    grau de protecção
    UL Tipo 1em conformidade com UL 508C
    tipo de arrefecimento
    Convexão forçada
    frequência de alimentação
    50...60 Hz - 5...5 %
    número de fases da rede
    Trifásico
    [Us] tensão de alimentação nominal
    200 ... 240 V - 15...10 %
    alimentação do motor kW
    0,75 kW serviço standard (ligeira sobrecarga))
    0,37 kW trabalho pesado (aplicação indústrial))
    alimentação do motor hp
    1 cv serviço standard (ligeira sobrecarga)
    0,5 cv trabalho pesado (aplicação indústrial)
    corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
    3 A a 200 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
    2,6 A a 240 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
    1,7 A a 200 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
    1,5 A a 240 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
    corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
    50 kA
    potência aparente
    1,1 kVA a 240 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
    0,6 kVA a 240 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
    corrente de saída contínua
    4,6 A a 4 kHz para serviço standard (ligeira sobrecarga)
    3,3 A a 4 kHz para trabalho pesado (aplicação indústrial)
    corrente momentânea máxima
    5,1 A durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga))
    5 A durante 60 s trabalho pesado (aplicação indústrial))
    perfil de controlo de motor assíncrono
    Binário variável standard
    Binário constante standard
    Modo de binário optimizado
    perfil de controlo de motor síncrono
    Motor de imans permanentes
    Synchronous reluctance motor
    frequência de saída
    0,0001…0,5 kHz
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0,1…599 Hz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    2...12 kHz ajustável
    4...12 kHz com fator de desclassificação
    função de segurança
    STO ("safe torque off") SIL 3
    lógica de entrada discreta
    16 velocidades pré-seleccionadas
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus TCP
    Modbus série
    Ethernet
    placa de opção
    Slot A módulo de comunicação, Profibus DP V1
    Slot A módulo de comunicação, Profinet
    Slot A módulo de comunicação, DeviceNet
    Slot A módulo de comunicação, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A módulo de comunicação, encadeamento “daisy” CANopen RJ45
    Slot A módulo de comunicação, CANopen SUB-D 9
    Slot A módulo de comunicação, CANopen terminal a parafusos
    Slot A/slot B carta de extensão de entradas/saídas
    Slot A/slot B carta de extensão de saídas a relés
    Slot A módulo de comunicação, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    módulo de comunicação, BACnet MS/TP
    módulo de comunicação, Ethernet Powerlink
    Complementar
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    incremento actual temporário admissível
    1.1 x In durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga))
    1,5 x In durante 60 s trabalho pesado (aplicação indústrial))
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Automático independentemente da carga
    Pode ser suprimido
    Ajustável
    Não disponível na lei para motores de imans permanentes
    rampas de aceleração e desaceleração
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    travagem até à imobilização
    Por injecção CC
    tipo de proteção
    Proteção térmica motor
    STO "safe torque off" motor
    Interrupção da fase do motor motor
    Proteção térmica variador de velocidade
    STO "safe torque off" variador de velocidade
    Sobreaquecimento variador de velocidade
    Sobreintensidade entre fases de saída e terra variador de velocidade
    Sobrecarga da tensão de saída variador de velocidade
    Protecção contra curtos-circuitos variador de velocidade
    Interrupção da fase do motor variador de velocidade
    Sobretensões no barramento CC variador de velocidade
    Sobretensão na alimentação de potência variador de velocidade
    Subtensão na alimentação de potência variador de velocidade
    Perda de fase na alimentação de potência variador de velocidade
    Sobrevelocidade variador de velocidade
    Abertura no circuito de controlo variador de velocidade
    resolução de frequência
    Unidade de ecrã 0,1 Hz
    Entrada analógica 0.012/50 Hz
    ligação elétrica
    Controlo terminais com parafusos amovíveis0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
    Motor terminal de parafuso2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
    Alimentação da rede terminal de parafuso2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
    tipo de conector
    RJ45 na consola gráfica) para Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 na consola gráfica) para Modbus série
    interface física
    2 fios RS 485 para Modbus série
    estrutura de transmissão
    RTU para Modbus série
    velocidade de transmissão
    10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s para Modbus série
    modo de troca
    Meio duplex, duplex total, autonegociação Ethernet/Modbus TCP
    formato de dados
    8 bits, configurável para paridade impar, par ou sem paridade para Modbus série
    tipo de polarização
    Sem impedância para Modbus série
    número de endereços
    1…247 para Modbus série
    método de acesso
    Escravo Modbus TCP
    alimentação
    Fonte externa para entradas digitais 24 V CC 19…30 V), <1,25 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna para potenciómetro de referência (1 a 10 kOhms) 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Fonte interna para entradas digitais e de segurança STO ("safe torque off") 24 V CC 21…27 V), <200 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    sinalização local
    Diagnóstico local 3 LEDs
    Estado da comunicação integrada 3 LEDs duas cores)
    Estado do módulo de comunicação 4 LEDs duas cores)
    Presença de tensão 1 LED vermelho)
    largura
    144 mm
    altura
    350 mm
    profundidade
    203 mm
    Peso do Produto
    4,3 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo da entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 tensão configurável através de software 0...10 V CC, impedância: 30 kOhm, resolução 12 bits
    AI1, AI2, AI3 corrente configurável através de software 0 ... 20 mA /4...20 mA, impedância: 250 Ohm, resolução 12 bits
    número de entrada discreta
    8
    tipo de entrada discreta
    DI1...DI6 programável, 24 V CC <= 30 V), impedância: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 programável como entrada de impulso 0…30 kHz, 24 V CC <= 30 V)
    STOA, STOB binário de segurança desligado, 24 V CC <= 30 V), impedância: > 2.2 kOhm
    compatibilidade de entrada
    DI1...DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 65A-68
    STOA, STOB entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2
    lógica de entrada discreta
    Lógica positiva (fonte) DI1...DI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    Lógica negativa (colector) DI1...DI6), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fonte) DI5, DI6), < 0.6 V (estado 0), > 2.5 V (estado 1)
    Lógica positiva (fonte) STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    número de saída analógica
    2
    tipo da saída analógica
    Tensão configurável através de software AO1, AO2 0...10 V CC impedância 470 Ohm, resolução 10 bits
    Corrente configurável através de software AO1, AO2 0...20 mA, resolução 10 bits
    duração de amostra
    2 ms + / - 0,5 ms DI1...DI4) - entrada discreta
    5 ms +/- 1 ms DI5, DI6) - entrada discreta
    5 ms + / - 0,1 ms AI1, AI2, AI3) - entrada analógica
    10 ms +/- 1 ms AO1) - saída analógica
    precisão
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 para uma variação de temperatura de 60 ºC entrada analógica
    +/- 1 % AO1, AO2 para uma variação de temperatura de 60 ºC saída analógica
    erro de linearidade
    AI1, AI2, AI3 + / - 0,15% do valor máximo para entrada analógica
    AO1, AO2 +/- 0.2 % para saída analógica
    número da saída a relé
    3
    tipo de relé de saída
    Lógica do relé configurável R1 relé de falha NA/NF durabilidade eléctrica 100000 ciclos
    Lógica do relé configurável R2 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
    Lógica do relé configurável R3 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
    tempo de actualização
    Saída de relé R1, R2, R3)5 ms + / - 0,5 ms)
    corrente de comutação mínima
    Saída de relé R1, R2, R3 5 mA a 24 V CC
    corrente de comutação máxima
    Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 250 V CA
    Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 30 V CC
    Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 250 V CA
    Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 30 V CC
    isolamento
    Entre os terminais de alimentação de potência e os de controlo
    Variable speed drive application selection
    Compressor centrifugal Building - HVAC
    Other application Food and beverage processing
    Fan Mining mineral and metal
    Pump Mining mineral and metal
    Fan Oil and gas
    Other application Water and waste water
    Screw compressor Building - HVAC
    Pump Food and beverage processing
    Fan Food and beverage processing
    Atomization Food and beverage processing
    Electro submersible pump (ESP) Oil and gas
    Water injection pump Oil and gas
    Jet fuel pump Oil and gas
    Compressor for refinery Oil and gas
    Centrifuge pump Water and waste water
    Positive displacement pump Water and waste water
    Electro submersible pump (ESP) Water and waste water
    Screw pump Water and waste water
    Lobe compressor Water and waste water
    Screw compressor Water and waste water
    Compressor centrifugal Water and waste water
    Fan Water and waste water
    Conveyor Water and waste water
    Mixer Water and waste water
    Motor power range AC-3
    0,55…1 kW a 200…240 V trifásico
    Ambiente
    resistência de isolamento
    > 1 MOhm 500 V CC à terra durante 1 minuto
    nível de ruído
    54,5 dBem conformidade com 86/188/EEC
    dissipação de potência em W
    Convecção natural 27 W a 200 V 4 kHz
    Convexão forçada 28 W a 200 V 4 kHz
    volume de ar refrigerado
    38 m3/h
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    maximum THDI
    <48 % carga totalem conformidade com IEC 61000-3-12
    compatibilidade electromagnética
    Teste de imunidade de descarga electroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
    1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
    Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
    graus de poluição
    2em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    resistência à vibração
    1,5 mm pico-a-pico (f= 2…13 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
    humidade relativa
    5…95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -15…50 °C sem desclassificação de corrente)
    50…60 °C com fator de desclassificação)
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…70 °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem desclassificação de corrente
    1000...4800 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
    característica ambiental
    Resistência a poluição quimica classe 3C3em conformidade com EN/IEC 60721-3-3
    Resistência a poluição por poeiras classe 3S3em conformidade com EN/IEC 60721-3-3
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Ambiente 1 categoria C2 EN/IEC 61800-3
    Ambiente 2 categoria C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    certificações do produto
    TÜV
    CSA
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    REACH
    DNV-GL
    UL
    marcação
    CE
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    24 meses
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas61
    • português15
    • inglês46
    • chinês9
    • espanhol12
    • francês12
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 7.3 MB
    Data 01-11-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 12.7 MB
    Data 09-12-2019
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versão 1.0)
    Descrição
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Dimensões pdf
    Dimensões 84.4 MB
    Data 18-10-2019
    Descrição
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versão 3.1)
    Descrição
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Dimensões pdf
    Dimensões 103.3 MB
    Data 07-07-2017
    Descrição
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Dimensões pdf
    Dimensões 16 MB
    Data 18-06-2019
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 6 MB
    Data 01-03-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.2 MB
    Data 20-05-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 7.8 MB
    Data 29-04-2015
    ATV600 Embedded Safety function manual (Versão 08)
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    Dimensões pdf
    Dimensões 970.6 KB
    Data 01-08-2019
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.6 MB
    Data 05-06-2019
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (Versão 2.5)
    Descrição
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    Dimensões xlsx
    Dimensões 258.6 KB
    Data 16-05-2019
    Descrição
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    3) ATV600 Programming manual (Firmware V2.5) (Versão 08)
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    Dimensões pdf
    Dimensões 9.5 MB
    Data 14-05-2019
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    2) ATV630-650 Installation manual (Versão 09)
    Descrição
    ATV630, ATV650
    Dimensões pdf
    Dimensões 6 MB
    Data 19-03-2019
    Descrição
    ATV630, ATV650
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Versão 11)
    Descrição
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    Dimensões pdf
    Dimensões 193.4 KB
    Data 01-03-2019
    Descrição
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.1 MB
    Data 30-10-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.1 MB
    Data 30-11-2017
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Versão 03)
    Descrição
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.8 MB
    Data 30-11-2017
    Descrição
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.3 MB
    Data 31-10-2017
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Versão 03)
    Descrição
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.4 MB
    Data 31-10-2017
    Descrição
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Versão 03)
    Descrição
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.5 MB
    Data 28-04-2017
    Descrição
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.2 MB
    Data 27-04-2017
    Dimensões pdf
    Dimensões 3.5 MB
    Data 31-08-2016
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.8 MB
    Data 07-08-2015
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.3 MB
    Data 08-04-2015
    Dimensões pdf
    Dimensões 5 MB
    Data 27-11-2014
    Dimensões pdf
    Dimensões 6 MB
    Data 19-03-2019
    3) ATV600 Manual de programación (Versão 05)
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    Dimensões pdf
    Dimensões 9.6 MB
    Data 31-05-2018
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    Dimensões pdf
    Dimensões 369.3 KB
    Data 30-11-2017
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.9 MB
    Data 19-03-2019
    3) ATV600 guide de programmation (Versão 05)
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    Dimensões pdf
    Dimensões 7.8 MB
    Data 31-05-2018
    Descrição
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    Dimensões pdf
    Dimensões 371.8 KB
    Data 30-11-2017
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD file (on TraceParts) for ATV630U07M3: variable speed drive ATV630 - 0.75kW/1HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (Versão 2.0)
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensões pdf
    Dimensões 234.9 KB
    Data 11-04-2019
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630U07M3: variable speed drive ATV630 - 0.75kW/1HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (Versão 1.0)
    Descrição
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630U07M3: variable speed drive ATV630 - 0.75kW/1HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (Versão 1.0)
    Descrição
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 6.4 MB
    Data 25-04-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 695.9 KB
    Data 04-02-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 77.6 KB
    Data 31-01-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 40.1 KB
    Data 09-10-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.3 MB
    Data 09-02-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 382 KB
    Data 02-03-2017
    Dimensões pdf
    Dimensões 14.2 MB
    Data 10-07-2015
    Dimensões pdf
    Dimensões 974.1 KB
    Data 03-07-2014
    Folha de instruções
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.5 MB
    Data 24-04-2019
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Versão 04)
    Descrição
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.1 MB
    Data 01-02-2019
    Descrição
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Versão 00)
    Descrição
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    Dimensões pdf
    Dimensões 9.2 MB
    Data 25-09-2018
    Descrição
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.1 MB
    Data 31-01-2017
    Dimensões pdf
    Dimensões 13.5 MB
    Data 02-01-2017
    Dimensões pdf
    Dimensões 404.5 KB
    Data 12-11-2015
    Certificado da marinha
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 3 MB
    Data 07-06-2019
    Dimensões zip
    Dimensões 833.3 KB
    Data 12-03-2019
    Ficheiros no documento
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.7 MB
    Data 31-07-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 448.1 KB
    Data 18-05-2018
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV630U07M3 : ATV630U07M3_REACH_DECLARATION
    Descrição
    ATV630U07M3_REACH_DECLARATION
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    ATV630U07M3_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV630U07M3 : ATV630U07M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    ATV630U07M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    ATV630U07M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV630U07M3 : ATV630U07M3_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ATV630U07M3_ROHS_DECLARATION
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    ATV630U07M3_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versão 01)
    Descrição
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.1 MB
    Data 30-05-2016
    Descrição
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Soluções aplicacionais
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos