Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos Preconfigured Modular Room
Imagem do Produto PFMIR2727RE Schneider Electric

PFMIR2727RE

Imagem do Produto PFMIR2727RE Schneider Electric
PFMIR2727RE

Sala TI SmartShelter Prefab. 27x27m Piso Elevado EMEA

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Visão geral
    Modelo
    Sala TI SmartShelter Prefab. 27x27m Piso Elevado EMEA
    Prazo de entrega normal
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Disponibilidade
     Áustria , Bielorrússia ,  Bélgica , BÓSNIA HERZEGOVINA , Bulgária , Croácia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Estónia , Finlândia , França , Geórgia ,  Alemanha  , Gibraltar , Grécia , Hungria , Islândia  , Irlanda , Israel , Itália , Letónia  , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Malta , Mauritânia , Moldávia, República Da , Países Baixos  , Noruega , Polónia , Portugal , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Espanha  , Suécia , Suíça , Turquia , Ucrânia
    Físico
    Altura máxima
    3048.0 mm
    Largura máxima
    27432.0 mm
    Profundidade máxima
    27432.0 mm
    Ambiente
    Ruído audível a um metro da superfície da unidade
    0.000 dB
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • inglês2
    Apresentação
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    SmartShelter Room Family Presentation (Versão 0)
    Ficheiros no documento
    Descrição
    Prefabricated Data Center Modular Room Family Presentation
    Dimensões zip
    Dimensões 18.8 MB
    Data 14-09-2017
    Ficheiros no documento
    Descrição
    Prefabricated Data Center Modular Room Family Presentation
    Especificação para concurso
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    SmartShelter Room Technical Specification (Versão 0)
    Ficheiros no documento
    pdf
    430.7 KB
    Descrição
    Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
    Dimensões zip
    Dimensões 1.6 MB
    Data 14-09-2017
    Ficheiros no documento
    pdf
    430.7 KB
    Descrição
    Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /