Deslize sobre a imagem para ampliar
APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19, Porta SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200RMI2UC
tipo de bateria:
tensão de entrada:
Potência máxima configurável (Watts):
UPS de montagem em bastidor 2200VA/1980W de onda sinusoidal pura interativa 2U
Ideal para servidores, armazenamento, armários de rede, VoIP empresarial e POS de retalho
A regulação automática da tensão ajuda a corrigir a tensão da rede pública
Monitorização de energia remota baseada na cloud através da Porta Ethernet SmartConnect
Encerramento fácil utilizando cabos USB ou de série através do PowerChute Serial Shutdown
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Eficiência energética
Take-back
Transparência
RoHS/REACh
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO2.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.