90 x 100 mm pločica - za 3 x 22 mm Ø elementa
13138
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
30 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ne
Use Again
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
440,00 RSD