Minijaturni prekidač, Acti9 NG125N, 4P, 63A, kriva
18656
Prikladno za industrijsku izolaciju prema standardu IEC/EN 60947-2
Kombinacija zaštite od kratkog spoja i preopterećenja
Opcija za dodavanje pomoćnih uređaja, daljinsko praćenje i uređaj za preostalu struju (Vigi)
Brža, bolja i fleksibilnija instalacija uređaja zahvaljujući comb busbaru
Brža, bolja i fleksibilnija instalacija uređaja zahvaljujući comb busbar-u
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
73 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
58
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
29.359,00 RSD