naponski okidač MX ili XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
33662
ComPacT NS je paleta prekidača za ugrađeno merenje potrošnje energije i snage
Rešenje pokriva ocene od 630 A do 3200 A
MicroLogic elektronski upravljački uređaj pruža funkcije merenja i analize električne energije
ComPacT NS nudi optimizovanu paletu pomoćnih i dodatne opreme, ugradivu na terenu
Fleksibilna instalacija, u svakom položaju, na razvodnoj tabli ili na zidu
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
3 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
74
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
38.439,05 RSD