Video zapisi: 2
Utičnica, Mureva PK, 2P+E, 10/16 A, 250 V, IP65
81141
Dizajnirano za industrijska i poluotvorenika okruženja
Poštuje standard CEE 7/3 side-earth SCHUKO i ima konfiguraciju sa 2P+E izlaznom polom
Utičnica montirana na ploču - može se direktno montirati na Kaedra kućišta
Dizajnirano za laku instalaciju u modularnim sistemima
Dizajnirano sa ciljem pružanja izuzetnog nivoa zaštite i ergonomije
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ne
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
49
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
2.130,00 RSD