Video zapisi: 1
Unika utičnica sa blokadom - 32 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP65 - panel
82094
Obustavljeno: 8. 7. 2024.
- Šta znači Obaveštenje o prekidu prodaje?
Kraj komercijalizacije predstavlja datum do kojeg Schneider Electric prihvata ponude za ovu referencu. Međutim, usluga servisiranja i nabavka rezervnih delova će biti dostupna korisnicima tokom čitavog veka trajanja opreme.
- Potrebna Vam je pomoć?
Obratite se našem Centru za podršku.
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku.
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
184 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
42 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
15
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No