Video zapisi: 1
Mureva industrijska utičnica - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67
83167
Prestanak proizvodnje: 15. 8. 2026.
- Šta znači Obaveštenje o prekidu prodaje?
Kraj komercijalizacije predstavlja datum do kojeg Schneider Electric prihvata ponude za ovu referencu. Međutim, usluga servisiranja i nabavka rezervnih delova će biti dostupna korisnicima tokom čitavog veka trajanja opreme.
- Potrebna Vam je pomoć?
Obratite se našem Centru za podršku.
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
7 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
9 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
33
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
5.621,00 RSD