iCT 40A 4NC 220..240V 50Hz kontaktor
A9C20847
Kompatibilno sa svim Acti9 pomoćnim uređajima za upravljanje, za kontrolu osvetljenja, grejanja i ventilacije
Može se koristiti za upravljačke strujne krugove i daljinsko uključivanje malih motora kao što su ventilatori, mikseri
U skladu sa standardom IEC 61095
Mehanički indikator položaja kontakta
Nizak nivo buke i velika površina za obeležavanje strujnih krugova
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
22 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
65
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
10.274,00 RSD