Minijaturni prekidač, Acti9 iC60H, 1P+N, 4 A, C kriva, 10000 A (IEC 60898-1), 70 kA (IEC 60947-2)
A9F84604
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
28 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
54
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
2.712,00 RSD