+ 5
Video zapisi: 4
Frekventni regulator, Altivar Process ATV900, ATV930, 15 kW, 200 do 240 V, sa jedinicom za kočenje, IP21
ATV930D15M3
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
8 811 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat sertifikovanih metala iz ASI
Prosečan SISTEM sertifikovanih metalnih sadržaja od ukupne mase metala u proizvodu.
96 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Proizvod doprinosi izbegavanju emisija
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
Да
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
85
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
276.700,20 RSD
+ Lifecycle Services
Sortiraj po:
SRVEW1YDRV15