+ 5
Video zapisi: 4
Frekventni regulator - ATV930 - 30kW - 200/240V - sa kočionom jedinicom - IP21
ATV930D30M3
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
15 434 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat sertifikovanih metala iz ASI
Prosečan SISTEM sertifikovanih metalnih sadržaja od ukupne mase metala u proizvodu.
92 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Proizvod doprinosi izbegavanju emisija
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
Да
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
84
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
441.978,60 RSD
+ Lifecycle Services
Sortiraj po:
SRVEW1YDRV25