+ 3
Video zapisi: 3
motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
GZ1E06
Podešavanje termičkog preopterećenja:
Ekonomično rešenje za osnovnu zaštitu motora
Dizajnirano za aplikacije sa visokom efikasnošću motora AC‑3e
Dostupno u verzijama sa termalno‑magnetnom i samo magnetnom zaštitom
Sertifikovano od strane ovlašćene agencije za domaće i HVAC aplikacije prema EN/IEC 60335 standardima
Jednostavna i brza instalacija sa multi‑standardnim vijčanim terminalima
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
44 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
57
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
3.557,00 RSD