flat screen, Harmony GTU, 19inch wide display, 1366 x 768pixels FWXGA
HMIDT952
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
1 177 kg CO2 eq.
Use Better
Bez gasa
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
55
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
314.987,40 RSD