OptiLine 45 - baza parapeta -140x55 mm - aluminijum - anod. - 2000 mm
ISM10350
Prednji otvor od 45 mm
Direktno postavljanje Ultra 45x45 modula ožičenja
Veliki kapacitet za kablove i prostor iza uređaja
Osnova i poklopac kanala spakovani zajedno, ali nisu sastavljeni.
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
56 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
98
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
10.203,00 RSD