TeSys D - pomoćni kontaktni blok - 1 NO + 1 NC - vijčani priključci
LADN11
Novi moderni izgled i doživljaj svih mašina
Lakša za instalaciju i rukovanje sa više standardnih ekranskih ekrana
Poboljšana otpornost na vatru sa sertifikatom IEC 60335-1 (klauzula 30.2) od strane ovlašćene agencije
Nezapaljiva rashladna sredstva sa sertifikatom IEC/EN/UL 60335-2-40 (Aneks JJ) od strane ovlašćene agencije
Digitalno iskustvo klijenata sa tehničkim dokumentima
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
2 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
39
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
1.232,77 RSD