+ 4
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 38 A - 42 V AC 50/60 Hz kalem
LC1D38D7
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
174 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
66
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
15.244,74 RSD