Video zapisi: 2
EasyPact TVS 3P KONTAKTOR 400V 18.5KV
LC1E40P7
Ekonomično rešenje za osnovne aplikacije kontrole motora
Dizajnirano za aplikacije sa visokom efikasnošću motora AC‑3e
Sertifikovano od strane ovlašćene agencije za domaće i HVAC aplikacije prema EN/IEC 60335 standardima
Laka i brza instalacija sa multi‑standardnim vijčanim terminalima
Pojednostavite izbor i izgradite osnovna rešenja za pokretače sa 2 principa
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
864 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
48
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
7.650,00 RSD