Video zapisi: 2
Kontaktor, EasyPact TVS, 3P(3NO), AC-3, ≤440V, 95A, 24V AC kalem, 50/60Hz
LC1E95B7
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
1 129 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
64
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
24.484,00 RSD