Video zapisi: 1
TeSys K kontaktor za promenu smera-3P(3 NO)-AC-3 - <= 440 V 6 A - 110 V AC kalem
LC2K0601F7
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
136 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
63
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
9.881,22 RSD