+ 3
Modicon neupravljivi switch - 5 bakarnih portova
MCSESU053FN0
Kompaktne dimenzije za maksimalno iskorišćenje prostora na lokacijama industrijske primene
Pojednostavljen izbor proizvoda sa nekoliko „plug-and-play“ varijanti
Robustan industrijski dizajn otporan na industrijska okruženja
Širok opseg ulaznog jednosmernog napajanja od 9,6 V DC do 32 V DC
Manja potrošnja energije od prethodnih modela i sličnih proizvoda na tržištu
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
112 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
0
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
17.139,15 RSD