Video zapisi: 4
mini Pragma nadgradni orman - 3 x 12 modula - zatamnjena vrata
MIP12312S
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
46 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
22 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
15
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
5.720,00 RSD