plastična izlazna rešetka - izrez 125x125mm spolj. dim 137x117mm IP54
NSYCAG125LPF
Način pričvršćivanja: kopčama ili zavrtnjima
Opremljen jednim G2 M1 sintetičkim standardnim filterom i njegovim nosećim okvirom
Oznaka boje RAL7035
Dimenzije otvora 125 × 125 mm.
Spoljne dimenzije 170 × 150 × 15 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
2 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
8
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
3.470,00 RSD