unutrašnja vrata za Spacial WM ormane V400xŠ300 čelik,RAL7035.podesiva u dubinu
NSYPIN43
Brava sa dvostrukim perom od 3 mm.
Nije kompatibilno sa držačem vrata i prekidačem vrata switchConsult.
Maksimalno opterećenje: 30 kg/m². Instalacija: Standardno se mogu montirati unutrašnja vrata.
Mogu se montirati ili na prednjoj strani ormana ili na stepenaste klizače (ne isporučuju se standardno).
Montažna ploča može se montirati istovremeno na stepenaste klizače.
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
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
16.926,00 RSD