+ 6
Video zapisi: 1
orman za montažu na zid poliesterski IP66 V647xŠ436xD250mm providna vrata
NSYPLM64TG
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
83 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
37 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
54.800,00 RSD