Video zapisi: 2
Mureva utičnica - vijčana - pod uglom - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC-panel
PKF16F435
Priključci sa vijkom, koji smanjuju rizik od labavih žica usled spoljnih faktora
Jednostavna i brza montaža
Napravljeno od termoplastike, što obezbeđuje izdržljivost
IP44 i IK08 ocena
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
7 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
40 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
33
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
1.010,00 RSD