+ 10
Video zapisi: 3
minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 120 V AC 6 A
RXM4AB1F7
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
18 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
55
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
1.012,20 RSD
Uštedite vreme uz Push-in tehnologiju
Push-in tehnologija obezbeđuje stabilne spojeve prilagođene za održavanje koji omogućavaju pouzdan rad vaše opreme – savršeno dizajnirano za RXM releje.



_BUILDER.IOHorizontal.jpg)